Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日發佈 AP62600 同步直流對直流降壓轉換器,適用於負載點 (POL) 轉換的應用,如電視、顯示器、白色家電、家用電器、消費性電子產品以及大規模積體電路。
AP62600 提供高達 6A 的輸出,供應電壓為 4.5V 至 18V,整合內建的高側與低側 MOSFET,分別為 36mΩ 與 14mΩ 導通電阻。
AP62600 是基於 Diodes 推出的 AP64xxx (40V) 與 AP63xxx (32V) 直流對直流轉換器而擴充,進一步發揮同級極佳的 EMI 效能。AP62600 專有的閘極驅動器搭配快速的暫態反應,可減少高頻輻射 EMI 與切換節點振鈴現象。
儘管 AP62600 在功能方面高度整合,但封裝尺寸仍僅有 2mm x 3mm,可在極小型的產品上使用。400kHz、800kHz 與 1.2MHz 的可選切換頻率為工程團隊提供了更大的靈活性,有助於优化化元件、提升效率,或是設計更為精巧的外型。
本產品配備供電良好的指示器,提醒使用者可能面臨的故障狀況。可編程的軟啟動模式,可控制通電時的湧浪電流,有助設計人員使用多個 AP62600為大型集成元件(如FPGAs、ASIC、DSP和微處理器)供電時實現電源排序。
在所有負載情況下,轉換器以脈衝頻率調變 (PFM) 模式運作,均可實現高效率。另提供其他模式,包括脈寬調變 (PWM) 以獲得極佳漣波效能,以及超音波模式 (USM),避免在輕負載情況下出現噪音。
AP62600SJ-7 採用 V-QFN2030-12 封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。