Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes Incorporated 的 20Gbps 多通道多工器/解多工器可提升 HD/UHD 視訊訊號繞送效益

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 4 通道 PI3WVR14412,進一步擴大了其視訊無源多工器/解多工器切換器產品組合。這款 2:1/1:2 多工器/解多工器裝置支援高達 20Gbps 的運作速度,超越市面上的其他產品,比競爭對手提供的速度高出 35%。

PI3WVR14412 完全符合最新一代圖形處理器單元 (GPU) 中所搭載的 DisplayPort™ 2.0 和 HDMI2.1 介面標準。主要產品應用為行動工作站、遊戲主機、擴充塢系統、筆記型電腦、顯示器、電視機及機上盒。

PI3WVR14412 能夠支援繞送 4K 高解析度 (HD) 及 8K 超高解析度 (UHD) 視訊訊號,訊號衰減程度極低。此繞送可以從兩個訊號來源傳送到一個接收器,或者反過來,從一個訊號來源傳送到兩個接收器。

Diodes Incorporated 應用獨家技術,提高 PI3WVR14412 的運作速度。這款裝置的高速通道也能維持極佳的訊號完整性。以 10GHz 的頻率運作時,插入損耗為 -2dB,回波損耗為 -10dB。在這個頻率下,通道與通道間的串擾僅為 -35dB,關斷隔離為 -15dB。位對位的偏移通常只有 5ps。

透過 AUX 通道提供雙向通訊。這代表可以支援 USB 2.0 等其他協定,無需額外對主機進行佈線,降低整體系統成本。寬廣的輸入訊號電壓範圍 (0V 至 3.6V) 可在 VDD 偏壓下直接耦合 HDMI,在 0 偏壓下直接耦合 DP 訊號。減少使用無源零組件,也縮小了電路板的所需空間。還加入了熱插拔偵測 (HPD) 和顯示資料通道 (DDC),省下外部多工器的需求。產品也支援 0°C 到 105°C 的寬廣溫度範圍。

這些多工/解多工裝置採用緊湊的 40 接腳 TQFN 封裝 (尺寸為 3mm x 6mm x 0.75mm)。

DisplayPort™ DisplayPort™ 標誌為 Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美國及其他國家的商標。

HDMIHigh-Definition Multimedia Interface HDMI 標誌是 HDMI Licensing, LLC 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

 

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files