Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣佈其符合汽車規格的 DC-DC 轉換器系列又添新成員。AP64060Q 是一款 600mA 的同步降壓轉換器元件,輸入電壓範圍為 4.5V 至 40V。它整合了 600mΩ 的高側功率 MOSFET 和 300mΩ 的低側功率 MOSFET,可提供高效的降壓轉換 (效率達 90%),且佔用的 PCB 機板空間最小。AP64060Q 專門設計用於汽車動力系統、資訊娛樂系統和儀表組件,以及用於車輛的外部照明。
AP64060Q 具有非常低的靜態電流 (IQ),通常僅為 90μA,因此可提高輕負載效率。由於該元件支援快速切換頻率 (2MHz),因此可以選擇更小的配套電感器和電容器。其同步整流無須外部的肖特基二極體,另外使用的峰值電流模式控制和內建迴路補償網路則更進一步減少元件的整體使用數量。
AP64060Q 採用專有的閘極驅動器,可減輕切換節點時產生的振鈴,而不會影響 MOSFET 的開啟和關閉時間。進而可減輕由 MOSFET 切換引起的高頻輻射電磁干擾 (EMI) 雜訊。
AP64060Q 的作業環境溫度範圍為 -40°C 至 +125°C。具備的保護功能包括過電壓保護 (OVP)、欠壓鎖定 (UVLO) 和熱關機。該元件採用精巧的 TSOT26 封裝。
AP64060Q符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,能支援 PPAP 文件,且以 IATF 16949 標準認證的生產設施中製造。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
President
P: 949-224-3874