Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出用於汽車負載點 (POL) 應用的 40V 同步降壓轉換器,提供高效率及低 EMI 功能

Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用於負載點 (POL) 應用的 3.5A 同步降壓轉換器,且符合汽車規格。AP6435xQ 具備低靜態電流與 3.8V 至 40V 的寬輸入電壓範圍。本系列裝置開發用於汽車應用,包括資訊娛樂系統、儀錶板燈組、遠程資訊、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與前照燈。

AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高側電源 MOSFET 和 45mΩ 低側電源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降壓轉換功能。AP6435xQ 採用閘極驅動器/自舉式設計,使裝置可在低壓差 (LDO) 模式下運作,允許接近 100% 的占空比。

負載電流接近零時,裝置為提升效率便會進入脈衝頻率調變 (PFM) 模式,靜態電流僅 22μA。本系列裝置亦採用頻率展頻 (FSS) 技術,具 ±6% 的切換頻率抖動以及專有的閘極驅動器機制,能有效降低 MOSFET 切換產生的高頻輻射 EMI 雜訊。

AP64350QAP64351QAP64352Q 三者各具特色,以略微不同的方式將效能優化。AP64350Q 與 AP64352Q 具有可調整的切換頻率 (100kHz 至 2.2MHz),更可與外部時脈同步,還提供設計彈性,可為切換頻率在 AM 頻寬外的精巧外型解決方案提供極高效率低頻模式或高頻模式的選擇。AP64351Q 與 AP64352Q 具有能降低湧浪電流的可編程軟啟動功能,而 AP64350Q 與 AP64351Q 的外部補償可將迴路響應優化。

AP64350Q、AP64351Q 與 AP64352Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,支援 PPAP 文件,並由 IATF 16949 認證的設施製造。裝置採用 SO-8EP 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:   

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

联系我们

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com