Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的 60V、70dB PSRR LDO 提供領先業界的靜態電流

Diodes 公司 (Diodes) (NASDAQ:DIOD) 新推出低壓差穩壓器 (LDO) 系列,擴大電源管理產品組合。AP7387 裝置可應用於無線吸塵器、煙霧偵測器、電動工具及其他家電用品。

這些裝置的輸入電壓範圍為 5V 至 60V,因此可彈性連接至 5V、9V、12V、24V 和 48V 電軌。LDO 的靜態電流僅為 2µA,遠低於其它競爭裝置,因此耗用極少的電池電源,使得內建 LDO 的設備可延長運作時間。

雖然 AP7387 系列僅消耗 2µA 電流,但在 1kHz 具備 70dB 的高電源電壓抑制比 (PSRR),加上快速的線路/負載暫態反應,有助於調節輸入電壓和負載電流的瞬間變化。上述兩種屬性皆使其非常適用於雜訊敏感型產品應用。

AP7387 裝置的額定輸出電流量為 150mA,推出 3.0V、3.3V、3.6V 和 5V 固定輸出電壓版本,輸出容差為 ±2%。該裝置納入電流限制、短路及過熱防護等功能,提升裝置和系統穩固性,同時也符合 4kV 人體模型 (HBM) 靜電放電 (ESD) 要求。

AP7387 系列採用 SOT23、SOT25、SOT89 及 U-DFN2020-6 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files