Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 的 ReDriver™ 系列新產品 PI3EQX12902E/PI3EQX12904E,符合微軟公司提出的新式待命 (Modern Standby) 模式需求,其線性度更佳,訊號抖動 (jitter) 極小,能滿足當代各種筆記型電腦、工業電腦以及嵌入式系統的設計要求。
於 3.3V 的待命模式下,單通道 PI3EQX12902E 和雙通道 PI3EQX12904E 運轉消耗功率僅為 1.7mW 及 3.3mW,可大幅延長電池使用時間。兩者皆有內建耦合電容,有助減少元件數量,節省電路板空間。
產品支援 PCIe® 3.0/SATA3,訊號驅動能力增強,最高可支援 8Gbps 資料速率,並且具備連結調訓方面的透明度。具有可程式編輯等化器、線性擺幅和平坦增益功能,可補償 PCB 較長佈線造成的訊號損失。符合 PCIe 和 SATA 傳輸協定,可組成各種解決方案供 OEM 廠商選擇,輕鬆應用於各種不同的產品。
PI3EQX12902E 封裝型式為 30-TQFN (ZL)。PI3EQX12904E 封裝型式為 42-TQFN (ZH)。
ReDriver™ 為 Diodes 公司的商標。
PCI Express® 與 PCIe® 為 PCI-SIG Corporation 的商標或註冊商標及/或服務商標。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874