Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 AL8843Q 與 AL8862Q 兩款符合汽車規格的直流對直流 (DC-DC) 降壓轉換器,適用於驅動汽車內外部單一的 LED 或多重 LED 燈條。產品應用包含目前許多製造商已設為標準配備的日行燈 (DRL),亦包含霧燈、方向燈、煞車/停止燈。
AL8843Q 與 AL8862Q 的供應電壓皆從 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 達 55V),可承受相當嚴重的電壓變動,例如怠速啟動或熄火/啟動操作時的負載突降,不會產生對應的 LED 驅動器電流衰減問題。
高整合度不僅帶來高效能,亦減少物料清單。兩款皆內建功率 MOSFET:AL8843Q 為 40V/0.2Ω,AL8862Q 為 55V/0.4Ω。此外,驅動器具備遲滯模式降壓 LED 驅動器控制器,簡化回饋迴路,工程師得以只運用四個外部元件,設計出高度穩定的降壓轉換器。
兩款產品功能不同,AL8843Q 輸入電壓範圍為 4.5V 至 40V,提供 3A 的輸出電流,AL8862Q 輸入電壓範圍則為 5V 至 55V,提供高達 1A 的輸出電流。不過,兩款皆支援 0% 至 100% 全範圍 PWM 調光,可以 0.4V 至 2.5V 之間的類比輸入來控制,或以外部微控制器或主機處理器產生的 PWM 訊號來控制。安全功能包含過熱保護以及 LED 短路與開路防護機制。AL8862Q 配置開路式故障指示器腳位,判定過低時將回報故障狀況。
採用 SO-8EP 封裝的 AL8843Q 與 AL8862Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,支援 PPAP 文件,並由 IATF16949 認證的設施製造。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。