Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出符合汽車規格的視訊切換器可針對主要介面標準降低物料清單成本

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出符合汽車規格*的 20Gbps 1:2 視訊切換器 PI3WVR14412Q,適用於車載資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統 (ADAS)應用。此元件的特色是設計節省空間,並且可在高溫條件下正常運作。

該切換器具有四個高速通道,頻寬為 10GHz,可處理 DisplayPort™ 2.1、HDMI™ 2.1、MIPI® DPHY/CPHY、USB 3.2 與 LVDS 訊號連接。此外還有切換器適用於熱插拔偵測 (HPD)、HDMI 顯示器資料通道 (DDC) 與 DisplayPort 輔助訊號 (AUX)。低插入損耗和低回波損耗(Return Loss)、低通道間串擾,確保極佳的訊號完整性。

PI3WVR14412Q 可供峰對峰值(Peak-to-Peak)最高 1.2V 的高速差分訊號通過,允許自 0V 至最高達 3.3V電源軌的共模電壓。寬廣的電壓範圍,允許 DC 訊號耦合,讓設計者節省出原本 AC 耦合電容器所需的 PCB 面積。

PI3WVR14412Q 符合汽車規格* - 符合 AEC-Q100 第 2 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。寬廣的操作環境溫度範圍 (-40°C 至 105°C)允許把該元件置於嚴酷的環境中或曝露於陽光直射下。

PI3WVR14412Q 元件使用 3mm x 6mm、40 接腳、無導線表面黏著 TQFN 封裝,以 3,500 件為單位供應。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files