Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes Incorporated 的緊湊高頻寬 2:1 多工/解多工切換器,實現了具有卓越訊號完整性的繞送

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 旗下的無源多工/解多工切換器系列又加入了新的生力軍。PI2DBS16212A 支援高達 20Gbps 的資料傳輸速率,是一款提供雙向操作的 4 對 2 差分通道切換器 IC,適用於高效能 IT 設備,包括桌上型電腦、筆記型電腦、工作站和伺服器。

Diodes Incorporated 採用獨特的設計方法,最佳化調整了 PI2DBS16212A 在插入損耗、回波損耗、偏斜和串擾方面的動態電氣特性。這款裝置除了具有小尺寸和低矮型的特色,在其 14GHz 頻寬上也表現出最小的衰減程度。插入損耗值在 10GHz 時保持在 -1.25dB,回波損耗在 10GHz 時只有 -12dB。該裝置的位對位偏斜僅為 10ps (最高值),通道對通道偏斜為 20ps (最高值),傳播延遲為 50ps (最高值),差分串擾為 -40dB (典型值)(取決於頻率)。

PI2DBS16212A 的強大訊號完整性能力,代表它非常適合用於處理高速資料訊號,例如與 PCIe® 4.0、USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2、10GE、Thunderbolt 3、SAS3.0 及 SATA3.0 有關的訊號。這款裝置為工程師提供了更大的訊號完整性容忍度,以便將其納入設計。

PI2DBS16212A 的運作電壓為 1.8V,僅消耗 200μA (典型值),為市場上的其他多工/解多工切換器提供了更低的功率選擇。其操作溫度範圍為 -40°C 至 +85°C。PI2DBS16212A 採用 24 接腳 TQFN 封裝 (尺寸為 2.5mm x 2.5mm x 0.75mm)。

 

PCI Express® PCIe® PCI-SIG Corporation 的商標或註冊商標及/或服務商標。

SAS 與所有其他 SAS Institute Inc. 的產品或服務名稱,是 SAS Institute Inc. 在美國及其他國家的註冊商標或商標。

Thunderbolt Thunderbolt 標誌是 Intel Corporation 或其子公司的商標。

 

##

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files