Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣佈推出一系列基於高穩定性零漂移架構的雙向電流檢測器。這些元件能夠在寬共模電壓範圍內準確測量極低待測電壓。其主要應用範圍包括筆記型電腦、電池充電器、工業伺服裝置、伺服器、伺服器農場中的供電機組和機器人系統。
ZXCT199 系列電流檢測器裝置有六款產品可供選擇,它們每一款都採用了高精度低失調的斬波放大器以實現高精度測量。其低失調電壓使得器件具備感測串聯電阻上最大壓降低至 10mV 滿刻度。這樣便能使用低成本、低阻值的串聯電阻進行大電流測量。
ZXCT199 系列是電壓輸出型元件,有 50V/V、100V/V 和 200V/V 三種固定電壓增益選項。這些元件可以-0.1V 至 26V 的共模電壓範圍內測量串聯電阻上的電壓,且不受電源電壓的影響。
Diodes 新推出的電流檢測器,工作溫度範圍為 -40°C 至 125°C,在此工作範圍內具有很小的增益誤差。A 款與 B 款隨溫度變化的最大增益誤差為 ±1.0%,C 款則為 ±0.8%。A 款的失調電壓最大值為 ±150μV,B 款為 ±100μV,最精準的 C 款具有 ±80μV超低失調電壓。各款均可以在 2.7V 至 26V 寬電源電壓範圍下工作,能夠更靈活地加以應用。消耗的電源電流最高僅 100μA。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 32 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
公司联络请洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投资者关系请洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
President
P: 949-224-3874