Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣佈針對汽車應用推出 16 位元 PI4IOE5V6416Q 及 34 位元 PI4IOE5V6534Q 雙向電壓電位轉換通用 I/O (GPIO) 擴充器。這些符合汽車規格與取得 AEC-Q100 Grade 2 認證的雙電壓軌裝置,代表用於汽車業的首創之舉,透過 I2C 介面為新世代低電壓微處理器及微控制器,提供更強大的可編程 I/O。
作為 Diodes 持續進軍汽車業之計畫的一環,這些新裝置在需要額外 I/O 時,為工程師提供簡單的解決方案,同時保持最低程度的互連,例如在 ADAS、車載資通訊及資訊娛樂方面。使用這些裝置,無需使用外部電壓電位轉換器,可簡化全新 ADAS 和車載資通訊系統的設計作業,也降低 BOM 成本。
這兩款裝置在 GPIO 連接埠側的操作電壓為 1.65V 至 5.5V。在 SCL/SDA 端 (I2C 介面),PI4IOE5V6416Q 的操作電壓為 1.65V 至 5.5V,PI4IOE5V6534Q 為 0.8V 至 3.6V。這種雙電源軌允許裝置在 SCL/SDA 端與新世代低功耗微晶片連接。擴充器的待機電流消耗極低,PI4IOE5V6416Q 在 5V 時為 1.5μA,在 3.3V 時為 1μA,PI4IOE5V6434Q 在 3.3V 時為 2μA。
這些裝置上的每個 16 位元或 34 位元 GPIO 都是可設定,每個連接埠都有可編程的上拉或下拉電阻,以及可編程的輸出電流。與許多 I/O 擴充器不同,PI4IOE5V6416Q 與 PI4IOE5V6534Q 還提供可編程的開漏輸出,作為增強型 I/O 功能的一部分。這些裝置具有中斷遮罩功能,讓設計人員能夠屏蔽來自單個 GPIO 連接埠的中斷,並且啟動系統層面的操作。
16 位元 PI4IOE5V6416Q 採用 24 接腳 TSSOP 封裝,34 位元 PI4IOE5V6534Q 採用 W-QFN4565-46 封裝。這兩款裝置皆由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874