Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的微功率、推挽式、單極霍爾切換器節省電池供電應用的電路板空間

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出兩款全新單片單極霍爾效應切換器產品組合,專為電池供電產品應用中近接感測而設計。這些元件在 1.85V 下僅需 1.1μA 的超低供應電流,在 1.6V 至 5.5V 下僅需 1.6μA 的超低供應電流,非常適合智慧型手機、筆記型電腦及可穿戴式裝置等電池供電的可攜式裝置。本系列元件也適用家電、遊戲主機及工業硬體。

這些霍爾效應切換器的操作電壓在 1.6V 至 5.5V之間,能直接由可攜式裝置內部的電池供電,因此節省了電源轉換的面積與成本。雙輸出的 AH139x 系列中的輸出 1 對應 N 極,而輸出 2 對應 S 極,典型操作點為 25G (AH1391) 和 30G (AH1392)。AH138x 系列的單輸出對應於元件標識(Part-Marking)側的 S 極,典型操作點為 18G (AH1381)、30G (AH1382) 和 45G (AH1383)。

這些切換器狹小的作業範圍可確保較低的磁傳播,而其截波穩定設計提供最小的切換點漂移和卓越的溫度穩定性。為了提高耐用性,這些元件具有強大的人體模型 (HBM) 靜電放電 (ESD) 保護:AH138x 系列為 8kV,AH139x 系列為 6kV。此外,這些元件具有推挽式輸出,無需外部上拉電阻,進而簡化系統設計、節省電路板空間並減少物料清單。

為了確保適用於小型產品應用,所有元件均採用業界最小的封裝:DFN1010-4 與 DFN1410-4。AH1381、AH1382 及 AH1383 版本也提供 SOT23 封裝。AH138x 系列提供 DFN 封裝與 SOT23 封裝。AH139x 系列提供 DFN 封裝。上述型號及霍爾效應切換器完整產品組合都包含在霍爾效應感測器元件選擇工具頁面

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files