Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出多個控制模式同步升壓轉換器,提升消費性裝置的節能效率

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出高效率同步升壓轉換器。AP72250 提供升壓轉換能力,專為體積小巧的消費性和工業產品應用所設計,產品包括電池供電裝置、USB 電源供應器、行動電源、超級電容充電設備,以及計量系統。

AP72250 支援 900kHz 切換頻率及 20µA 靜態電流 (IQ),同時涵蓋 0.6V 至 5.5V 寬廣的輸入電壓範圍,最低啟動電壓為 1V,輸出電壓範圍是 1.7V 至 5.5V。這款升壓轉換器也納入 20mΩ 高側及 26mΩ 低側功率 MOSFET。

AP72250 可選擇多種運作模式,並依據用戶需求編程。模式包括脈衝頻率調變 (PFM)、超音波 (USM) 及強制脈寬調變 (FPWM) 等模式。在重負載或輕負載的情況下,工程師可選擇模式以調整運作,進而達到最高效率。因此,即使在輕負載情況下,最高仍可維持 89% 的效率。透過超音波模式 (USM),可防止在可聽頻率範圍內切換頻率。

AP72250 具備絕佳線路和負載瞬態響應,可在有需要的產品應用中無縫轉換升壓和直通模式。AP72250 的峰值電流模式控制機制使其能處理各種輸入及輸出比率,因此相較業界其他解決方案,可大幅減少所需的外部元件數目,進而降低物料清單 (BOM) 成本。另外還有欠壓鎖定、過熱保護、峰值電流限制、負電流限制,以及輸出短路防護等功能。

AP72250 採用 WLCSP-12 封裝 (尺寸為 1.75mm x 1.35mm x 0.45mm)。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files