Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出小尺寸 3.8V-32V 降壓轉換器,可支援高效率的汽車 PoL 產品應用

Diodes 公司 (Diodes) (NASDAQ:DIOD) 推出多款符合汽車規格的同步降壓轉換器。AP6320xQAP6330xQ 裝置的額定電流分別為 2A 和 3A,支援從 3.8V 到 32V 寬大的輸入電壓範圍。適用於汽車負載點 (PoL) 產品應用,包括動力系統、電子儀錶板、遠端資訊處理及資訊娛樂系統,還能提高汽車車身電子設備和照明裝置,以及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的運作表現。

AP6320xQ裝置整合 125/68mΩ 高/低側功率 MOSFET,AP6330xQ 裝置則整合 70/40mΩ 高/低側功率 MOSFET,兩者皆能提供高效的降壓 DC-DC 轉換,同時將外部元件維持在最低數量。採用峰值電流模式控制和整合式迴路補償網路,有助於簡化部署作業。

這些降壓轉換器中採用的專屬閘極驅動器,可減輕切換節點振鈴效應,而不延長 MOSFET 的開啟和關閉時間。如此一來便能顯著減少切換 MOSFET 通常伴隨的高頻輻射電磁干擾 (EMI) 雜訊。

AP63200Q、AP63203Q、AP63205Q 和 AP63300Q 裝置結合有助於緩解 EMI 的頻率展頻 (FSS) 功能。另有脈衝頻率調變 (PFM) 模式,可大幅提升輕載效率水準。其靜態電流 (IQ) 為 22μA (典型值),這數值幾乎是大多數競品的一半。這有助提升在輕負載情況下的轉換效率水準。

AP63200Q、AP63201Q、AP63300Q 及 AP63301Q 支援 500kHz 的切換頻率。AP63203Q 與 AP63205Q 支援 1100kHz,其更快的切換頻率可使用更小的配套電感和電容元件,進而更加節省電路板空間,全面降低物料清單 (BOM) 成本。

AP6320xQ 與 AP6330xQ 降壓轉換器系列採用小巧的 TSOT26 封裝,工作溫度範圍為 -40°C 至 +125°C。具備欠壓鎖定 (UVLO)、輸出過電壓保護 (OVP) 和熱關斷等機制,確保持續穩定運作。

AP6320xQAP6330xQ 符合 AEC-Q100 一級標準,支援 PPAP,在 IATF 16949 認證設施中製造。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files