Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 BCR430UW6 線性 LED 驅動器,具備超低壓降且恆定電流調節介於 5mA 至 100mA 間。這項結合可使低供應電壓驅動更多 LED,讓 BCR430UW6 得以適用於需要並用多個 LED 的產品應用,例如適用於商業和零售設備的看板照明和建築照明。
115mV 的超低壓降電壓和僅 285μA 的低操作電流提供更為卓越的系統效率和顯示器,讓每燈條能可靠地驅動更多 LED。這些要素對照明特性產品應用的用戶體驗而言尤其重要,如看板和建築照明。
該裝置不需要外部功率電晶體或電容器,也能降低整體 BoM 成本並增加系統穩定性。長期穩定性也能透過強大的設計獲得改善,此設計可耐受因 LED 或供應暫態而導致的過電壓電位。經整合的熱保護會在操作溫度過高時限制輸出電流,避免操作失敗並盡可能延長 LED 的工作壽命。
BCR430UW6 的輸出電流可於 5mA 至 100mA 間調整,提供絕佳彈性,讓單一設計得以用於驅動各種 LED 組態。其輸出非常穩定,溫度變化和供應電壓擾動都能維持在 ±5% 內。此穩定性可在所有操作條件下提供一致的輸出照明等級。
其他進階功能包括 PWM 調光、介於 5V 至 42V 的操作電壓範圍,以及支援並聯操作以提升穩壓輸出電流。
BCR430UW6 採用 SOT26 封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。