適用於大尺寸 LCD 螢幕的高效率、靈活LED 背光驅動器

作者:LED 照明事業部經理 Allan Lin
小至智慧手錶和微小裝置,大至最大尺寸的平面電視,顯示螢幕隨處可見。越來越多的產品配備螢幕,推動顯示器需求不斷增加,而汽車業在這一市場成長中佔有顯著比例。
以上顯示器大多使用液晶顯示 (LCD) 技術。LCD 本身不發光,需要背光作為光源,而背光如今通常由白色發光二極體 (LED) 提供。由於具有較低的功耗、較小的尺寸及較高的可靠性等特點,LED 已在許多產品應用中取代了傳統的冷陰極螢光 (CCFL) 背光。
雖然有機發光二極體 (OLED) 技術在某些方面明顯優於 LCD 顯示,例如對比度較高,但 OLED 螢幕通常亮度沒那麼高,而且價格普片更貴。
LED 需藉由驅動電路提供適當的電壓及電流,並控制 LED 亮度。調光一般透過調變驅動訊號來控制,在使用者肉眼無法察覺的高頻下執行。
LED 背光顯示驅動器市場成長強勁,全球市場年度預估超過 20 億美元[1]。終端產品設計工程師正在尋求具備良好功率效率、靈活電壓與切換頻率選項,以及整合調光功能與其他功能的顯示驅動器和控制器。
Diodes 公司的 AL3069 元器件就滿足上述所有需求。這是一款專為 LED 背光產品應用設計的四通到升壓控制器及 LED 驅動器IC,適用於大尺寸電視及顯示器。
AL3069 具有優於同級產品的±0.5% (典型值)通道間電流匹配特性,可確保螢幕亮度一致。升壓控制器輸入電壓操作範圍從 4.5V 至 60V,可用於標準 5V、12V、24V 與 48V 電源軌。
四個漏極(Sink)通道的操作電壓為 80V。使用一個外部電阻便能輕鬆將四通道的電流都設定在 20mA 至 250mA 範圍內 (以及 400mA 脈衝)。
為了提高調光靈活性,滿足某些產品應用(例如電競顯示器)的快速回應時間需求,AL3069 支援兩種獨立調光模式:直接脈衝寬度調變 (PWM) 調光和 PWM 轉類比調光。兩種調光模式讓該元件適用於高對比 LED 背光和高動態範圍 (HDR) 調光應用。
AL3069 升壓控制器的切換操作頻率可在 0.1MHz 至 1MHz 之間調整,因此用於低頻時效率更高,高頻時則適合尺寸更小的電感器。該元件具備強大的保護功能,例如逐週期(Cycle-by-Cycle)電流限制、緩啟動、LED 開路/短路保護,以及防止過電壓和過熱的各項保護功能。
[1] https://www.strategyr.com/market-report-led-backlight-display-driver-ics-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp
所有商標均為個別持有人的財產。
© 2024 Diodes Incorporated版權所有。