簡介
Diodes 公司 (以下簡稱 Diodes) 每年產生各種印刷和數位傳播品。我司制定以下準則,以確保各種傳播品清楚且一致。
企業識別對我司而言非常重要,其使我司與其他競爭對手有所區別。此外,其代表了我司現代化、前瞻的企業形象。
請遵循以下準則,協助 Diodes 維持各層級間有效的訊息傳遞。
標誌為 PNG 檔案,適用於 PowerPoints/Word 等文件。
若需高解析度的標誌圖檔,請聯絡:marcom@diodes.com
1.0 Diodes 公司標誌
公司標誌由藍色字體的「DIODES」組成,且自第一個「D」到第二個「D」之間,包含了「二極體符號」的箭頭圖樣。
註冊商標符號 ® 位於藍色字體的右側;惟,在中國使用的標誌不得包含註冊商標符號。「INCORPORATED」一詞位於該標誌下方並為灰色字體以作為其特徵。
如需詢標誌規格、使用方式、最佳使用策略和數位原圖,請聯絡:marcom@diodes.com
1.1 留白區隔
公司標誌必須與其他相當的圖像元素分開。
標誌四周應留白,其留白空間至少需等同字母「D」的高度。
1.2 最小尺寸
為維持標誌辨識度,該標誌的尺寸不得小於以下規定:
印刷:寬 20 mm
數位:寬 100 像素。
1.3 單色標誌
標誌使用應以彩色版本為主。若因印刷限制而無法使用,則應使用單色版本。
使用單色標誌時,所有元素應為 100% 黑色,且僅能用於足以維持充分顏色對比的淺色背景,以保有標誌辨識度。
1.4 深色背景的標誌使用
當公司標誌用於深色背景上時,標誌和文字顏色應反白,如圖所示。
白色標誌僅限用於足以維持充分對比度的深色背景,以保有標誌辨識度。
在深色背景使用標誌時,亦適用其餘所有標誌規則。