Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

類比開關

Diodes 公司提供各種不同的電壓範圍、快速度與先進的封裝選項,是超行動產品應用的極佳選擇。這些切換器解決方案具備低雜訊、低電壓及低導通電阻,且 SPST、SPDT 及多工器提供 50 種功能。

優點:

  • 1.8 V - 17 V 範圍內低雜訊
  • SPST、SPDT 和多工器提供 50 種功能
  • 結合低電壓與低導通電阻

類比視訊切換器

在設計採用類比視訊訊號的系統時,大多數的設計工程師所擔心的兩項問題,就是驅動類比視訊顯示器所需的視訊數位類比轉換器 (DAC) 會消耗高電流,以及這些訊號所行經傳輸線路的阻抗線性。

在阻抗線性方面,若是再加上切換器,問題就會放大。不過,運用 Diodes 公司的專利電荷幫浦技術,則能提供極為扁平的導通狀態電阻 (Ron) 切換器,達成理想的線性來控制阻抗,進而順利完成訊號繞送。至於耗電的問題,Diodes 公司申請專利中的技術,能採智慧的方式監控和偵測 VGA 顯示器是否連接視訊 (Video) 訊號來源,並得以在不需要的情況下關閉視訊數位類比轉換器 (Video DAC)。