本公司的電晶體產品組合具有本質上配對的 PNP + PNP 或 NPN + NPN 電晶體,這些電晶體使用單一晶圓的相鄰晶粒製造。這些 PNP 或 NPN 配對電晶體的 DC 電流增益、hFE、VCE(sat) 及 VBE(sat) 的最大容差為 2%。
AP64100Q/AP64102Q/AP64200Q/AP64202Q為汽車POL應用提供高效率的DC-DC轉換。
針對便攜式、電池供電設備的開關功能,霍爾效應傳感器幫助設計者實現更小、更節能的設計。
查看我們目前供應產品的最新產品變更公告。 如有關於PCN的疑問或需要進一步了解,請聯繫您當地的Diodes 公司銷售代表。
您是否正在尋找一個有回報、充滿活力且能夠共創未來的職涯? 考慮加入Diodes 公司團隊。 我們設計、開發、製造並交付高品質的半導體產品給全球領先企業。