限流電源切換器如何提高車用電子產品的可靠性
現今汽車配備的電子元件越來越多,提高汽車整體成本,而保護元件避免電性損壞同時維持可靠性的挑戰則日益艱鉅。
汽車內電子控制單元 (ECU) 等所有裝置的電力來源都是車內電池,因此容易受到電流尖峰或突波的影響,包括導通和關斷時的突波。此等敏感性催生電性損壞保護的需求。
另一個類似應用則是汽車 USB 連接埠的保護,以確保電源供應符合 USB 標準的要求,同時保護插入這些連接埠的消費性裝置。
現代汽車的 USB 連接埠數量越來越多,且散佈於車內各處。根據 USB 規格,這些連接埠必須能提供額定 5V DC,且 USB 2.0 標準要求 2.5W 功率時支援高達 500mA 的電流。
USB 3.0、USB Type-C® (或 USB-C®) 和最新的各種版本也都提供更高的功率。雖然 USB-C 連接埠目前在汽車內相當少見,但 IHS Markit 的預估顯示 2025 年前,配備這類連接埠的汽車將超過四分之一。
避免電力問題
我們要如何解決 USB 連接埠和 ECU 保護的挑戰?
針對這個問題,Diodes 公司已推出限流電源切換器 AP22653Q,不僅符合汽車規格,而且可靈活調整。AP22653Q 在高電流位準下的嚴格精度裕度為 ±7%,可將通過的電流限制在安全位準。此裝置可透過標準值外部電阻器,將限劉閾值輕鬆設定在 125mA 和 1735mA (峰值) 之間,同時提供高達 1.5A 的持續輸出。
AP22653Q 的上升和下降時間可妥善控制,有助於減輕導通/關斷的突波影響。此外,5μs 的短路回應時間有助避免系統意外關機或重新啟動,進而改善可靠性。整合在這款裝置中的反向電流防護,可避免周邊裝置由外部供電時出現反向電流。此外,此裝置也加入過熱保護和欠壓鎖定功能。
如同任何汽車市場專用的零件,AP22653Q 電源切換器符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範。其操作溫度範圍為 -40°C 至 125°C,採用節省空間的 SOT26 封裝,適合用於汽車內的狹窄空間。
AP22653Q 另一重大特性是 55mΩ 的低導通電阻 (典型),大幅降低高負載電流下的功率損耗和壓降,並限制裝置內功率消散的情形,因此運作時的散熱較少,能提升可靠性。
汽車電子裝置漸趨複雜,為了實現過電流和電力尖峰保護,AP22653Q 這類高效電源切換器越來越不可或缺。
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum
DIODES is a trademark of Diodes Incorporated in the United States and other countries.
© 2022 Diodes Incorporated. All Rights Reserved.