最新的切換轉換器如何在汽車產品應用中做到更高功率、更低損耗和更少噪音
作者:電源產品商業開發經理 Ben Tang
電動功能是現今汽車的一大賣點,重要性可說比外觀或性能還高。駕駛輔助系統、動態輔助及資訊娛樂系統,包含透過最新的 Bluetooth® 及 USB-C® 介面提供連接功能或為行動裝置充電,是消費者購買決策過程的重要因素。
作者:電源產品商業開發經理 Ben Tang
電動功能是現今汽車的一大賣點,重要性可說比外觀或性能還高。駕駛輔助系統、動態輔助及資訊娛樂系統,包含透過最新的 Bluetooth® 及 USB-C® 介面提供連接功能或為行動裝置充電,是消費者購買決策過程的重要因素。
作者:電源介面與音訊事業部總監 John Fang,Diodes Incorporated 我們生活在一個隨插即用的世界裡,似乎可以隨意連接電子裝置或中斷連接,無需擔心兩種裝置連接時是否會發生問題。當然,這是一個透過各種標準推動的世界;就是這些標準讓製造商做出的產品能在連接時共同運作。但這也是一個可能遭到濫用或無意間誤用的世界。 成功的一套標準,或許就是通用序列匯流排 (USB) 了。一開始是連接 PC 與周邊裝置的便利解決方案,現在已經發展成為能支援種類極為廣泛的產品,其中許多產品是透過 USB 連接埠來供電,而且經常無需使用 USB 匯流排的通訊功能。 當 PC 等電氣裝置同時做為周邊裝置的電源時,就會產生設計上的額外考量。設計人員需要思考的是,如何以安全可靠的方式為裝置本身及周邊裝置供電。由於現今 USB 連接埠十分普及,因此,在設計產品時利用各連接埠提供的 5V (可高至 5A) 電力已成為普遍做法。做為「熱插拔」技術,在連接裝置和中斷連接裝置之前,不需先行隔離 USB 連接埠的電源,這種便利性也助長了 USB 連接埠的流行。 雖然裝置都會有應符合的標準,但對於設計不良的產品來說,就算符合標準也無法提供適當的保護。只要具備正確接頭,任何裝置都能插入 USB 連接埠,而供電裝置可能因選擇了不良設計而受到影響。 USB 標準之所以簡單,部分原因在於,供電之前裝置間無需先交換資訊;也就是這項功能,讓燈光或風扇等裝置能透過 USB 連接埠運作。會這樣的原因非常簡單;如果在供電之前要先進行交握,周邊裝置中就必須備有另一個電源,才能支援裝置彼此進行通訊。這個需求的確有可能透過 NFC…