Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

PCI Express 訊號切換器

Diodes 公司提供廣泛的高速差分訊號切換器產品組合,具備超過 11GHz 的 3dB 頻寬,專為實現高達 12 Gb/s 的多種周邊裝置連接應用而設計,例如 USB3.0、USB3.1、SAS2.0、SAS3.0、SATA3.0、PCIe2.0、PCIe3.0、DP1.2、HDMI1.4、XAUI/R-XAUI、Thunderbolt、GE 和 10GE。此外,我們也提供高速 DDR3 和 DDR4 訊號切換器,單端頻寬超過 6GHz,適合非揮發性 DIMM (NVDIMM) 產品應用。

PCI Express 訊號切換器系列提供超過 8GHz 的 3dB 頻寬,不只可用於 PCI express Gen1 (2.5Gb/s)、Gen 2 (5Gb/s)、Gen 3 (8Gb/s),也適用於資料速率高達 10Gb/s 的任何產品應用。PCIe 切換器具備低插入損耗 (2.5Ghz 時為 -1dB)、低反射損耗 (2.5GHz 時為 -23dB)、低串音 (2.5Ghz 時為 -33dB) 和低關斷隔離 (2.5Ghz 時為 - 27dB)。Diodes 公司的切換器可以超低電流 (典型 0.2mA) 運作,採用小型封裝 (QFN),適合多種產品應用,包括 PC、筆記型電腦、伺服器、網路、電信、多媒體和嵌入式產品領域。開發人員可選擇 1:2、1:3、1:4、2x2 矩陣配置。